PLEXO SET VAN 4 DOPPEN VOOR OPBOUWDOZEN
PLEXO
LEGRAND
PLEXO SET VAN 4 DOPPEN VOOR OPBOUWDOZEN
Ref. 069598
EAN-nr.
3245060695989
PLEXO SET VAN 4 DOPPEN VOOR OPBOUWDOZEN
Productgroep : 69
1,36 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 40.3 mm |
Hoogte | 68.8 mm |
Diepte | 9.2 mm |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Kleur | Kleurloos |
Halogeenvrij | Ja |
Montagewijze | Overig |
Documentatie
1 document
B2B Documenten
7 documenten
Overeenkomst
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Overeenkomst
VDE-40023632
(2.52 Mo)
SELECTEER