PLEXO JEU DE 4 BOUCHONS POUR BOITIERS
PLEXO
LEGRAND
PLEXO JEU DE 4 BOUCHONS POUR BOITIERS
Réf. 069598
EAN.
3245060695989
PLEXO JEU DE 4 BOUCHONS POUR BOITIERS
1
Groupe produit : 69
1,36 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Largeur | 40.3 mm |
Hauteur | 68.8 mm |
Profondeur | 9.2 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Couleur | Incolore |
Sans halogène | Oui |
Mode de pose | Autre |
Documentation
1 document
Documents B2B
7 documents
Agrément
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agrément
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Agrément
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Agrément
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Sélectionnez