Plexo schemerschak 2-1500Lux mechanisme IP55 IK08 grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo schemerschak 2-1500Lux mechanisme IP55 IK08 grijs
Ref. 069517L
EAN-nr.
3414971878099
Plexo schemerschak 2-1500Lux mechanisme IP55 IK08 grijs
Productgroep : 69
143,90 €
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
Uitvoering sensor | Lichtsensor ingebouwd |
---|---|
Contacten | 1 maakcontact |
Inschakelhelderheid | 2-1500 lx |
Max. schakelvermogen | 1840 W |
Max. schakelvermogen LED | 150 W |
C-Belasting | Ja |
Met automatische nachtuitschakeling | Nee |
Montagewijze | Overig |
Zwenkbaar | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Transparant | Nee |
Nom. spanning | 230 V |
Max. schakelstroom (ohmse belasting) | 8 A |
---|---|
Bedrijfstemperatuur | -5-40 °C |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Met DALI interface | Nee |
Breedte | 70.5 mm |
Hoogte | 70.5 mm |
Diepte | 38.5 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 30 mm |
Slagvastheid | IK08 |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Spanningstype | AC |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_719272
(0.33 Mo)
SELECTEER