Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title

Plexo pulsschakelaar 3 standen voor Europese cilinder grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo pulsschakelaar 3 standen voor Europese cilinder grijs

Ref. 069705L EAN-nr. 3414971904200

Plexo pulsschakelaar 3 standen voor Europese cilinder grijs

Productgroep : 69
79,88 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Uitvoering Overig
Bedieningswijze Sleutel
Contactloze uitvoering Nee
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Met verlichting Nee
Met lichtbron Nee
Met signaallamp Nee
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Schroefklem
Montagewijze Overig
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7046
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Opdruk Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP21
Slagvastheid IK07
Schakelmateriaalbreedte 70.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 70.5 mm
Schakelmateriaaldiepte 71 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 43.5 mm
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Nulleider verplicht Nee
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²

Documentatie

3 documenten
Gebruikers-instructie
LE11725AA_3.pdf pdf (0.86 Mo)
Technische fiche
F03417EN-00.pdf pdf (0.9 Mo)
Technische fiche
F03417FR-00.pdf pdf (0.9 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
3D_LG-069705L.stp ifc (2.13 Mo)
BIM Data
BIM Data

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details