Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069593_pw_105964.jpg)
PLEXO OVERSTR.DETECTOR 12V SAMENSTELBAAR GRIJS
PLEXO
LEGRAND
PLEXO OVERSTR.DETECTOR 12V SAMENSTELBAAR GRIJS
Ref. 069593
EAN-nr.
3245060695934
PLEXO OVERSTR.DETECTOR 12V SAMENSTELBAAR GRIJS
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met behuizing | Nee |
---|---|
Met netadapter | Nee |
Analoge aansluiting | Ja |
ISDN aansluiting | Nee |
Radio-vervangmethode (GSM) | Nee |
X.31/X.25 | Nee |
Spraaktransmissie (AWAG) | Nee |
Digitale transmissie (AWUG) | Nee |
Max. aantal ingangen | 1 |
Breedte | 64 mm |
---|---|
Hoogte | 64 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Gebruikstemperatuur | -10-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-50 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
SELECTEER