Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069593_pw_105964.jpg)
PLEXO DETECTEUR D'INONDAT. 12V COMPOSABLE GRIS
PLEXO
LEGRAND
PLEXO DETECTEUR D'INONDAT. 12V COMPOSABLE GRIS
Réf. 069593
EAN.
3245060695934
PLEXO DETECTEUR D'INONDAT. 12V COMPOSABLE GRIS
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec boîtier | Non |
---|---|
Avec alimentation électrique | Non |
Raccordement analogique | Oui |
Raccordement RNIS | Non |
Chemin de remplacement radio (GSM) | Non |
X.31/X.25 | Non |
Transmission voix (AWAG) | Non |
Transmission numérique (AWUG) | Non |
Nombre max. d'entrées | 1 |
Largeur | 64 mm |
---|---|
Hauteur | 64 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP41 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-50 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez