Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title

Plexo contactds 2Vx2P+A horiz mechanisme - IP55 IK08 grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo contactds 2Vx2P+A horiz mechanisme - IP55 IK08 grijs

Ref. 069562L EAN-nr. 3414971878983

Plexo contactds 2Vx2P+A horiz mechanisme - IP55 IK08 grijs

Productgroep : 69
18,87 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Aardingspen
Meeschakelende nul Nee
Aardcontact Rond
Aantal actieve contacten (rond) 4
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Met signaallamp Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Aantal eenheden 2
Aantal modules (bij modulair systeem) 4
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Beschermingsgraad (IP)
Aansluitwijze Steekklem
Met klapdeksel Ja
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7046
Metallic Nee
Transparant Nee
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Nee
Met functieverlichting Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Speciale voeding Geen speciale voeding
Montagewijze Overig
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Met doorlusvoorziening Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Stekkerstand gedraaid Nee
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Frequentie 50-60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK08
Schakelmateriaalbreedte 141.5 mm
Schakelmateriaalhoogte 70.5 mm
Schakelmateriaaldiepte 47.5 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Spanningstype AC
Power Delivery Nee
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Voorbedraad Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²
Steun van de kabel Niet van toepassing
Uitvoeringsvorm afdekking Overig
Aangesloten object Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03581EN-01.pdf pdf (1.24 Mo)
Technische fiche
F03581FR-01.pdf pdf (1.24 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
3D_LG-069562L.stp ifc (1.36 Mo)
BIM Data
BIM Data
2 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3249/A1 (0.7 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details