![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069549L-WEB-R.jpg)
Plexo noodstop kwartslag ontgr 3A-250V-NG-NO gl-rd mech IP55
PLEXO
LEGRAND
Plexo noodstop kwartslag ontgr 3A-250V-NG-NO gl-rd mech IP55
Ref. 069549L
EAN-nr.
3414971878747
Plexo noodstop kwartslag ontgr 3A-250V-NG-NO gl-rd mech IP55
Productgroep : 69
79,88 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type ontgrendeling | Draaiontgrendeling |
---|---|
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Met verlichting | Nee |
Gatdiameter | 22.5 mm |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Breedte | 70.5 mm |
Hoogte | 70.5 mm |
---|---|
Diepte | 69 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 220-250 V |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
SELECTEER