![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069549L-WEB-R.jpg)
Plexo cp poing d'urg déverroui par 1/4 de tour 3A-250V-NO-NF
PLEXO
LEGRAND
Plexo cp poing d'urg déverroui par 1/4 de tour 3A-250V-NO-NF
Réf. 069549L
EAN.
3414971878747
Plexo cp poing d'urg déverroui par 1/4 de tour 3A-250V-NO-NF
3
Groupe produit : 69
79,88 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de déverrouillage | Déverrouillage par rotation |
---|---|
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Avec éclairage | Non |
Diamètre de trou | 22.5 mm |
Type de raccordement du circuit auxiliaire | Raccordement à vis |
Largeur | 70.5 mm |
Hauteur | 70.5 mm |
---|---|
Profondeur | 69 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Tension nominale (Un) | 220-250 V |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
Sélectionnez