Plexo noodstop 3A-250V NG gele kap/rode knop - mech IP55
PLEXO
LEGRAND
Plexo noodstop 3A-250V NG gele kap/rode knop - mech IP55
Ref. 069547L
EAN-nr.
3414971878709
Plexo noodstop 3A-250V NG gele kap/rode knop - mech IP55
Productgroep : 69
55,92 €
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
Type ontgrendeling | Overig |
---|---|
Aantal contacten als verbreekcontact | 1 |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Met verlichting | Nee |
Gatdiameter | 22.5 mm |
Aansluitwijze hulpstroomcircuit | Schroefaansluiting |
Breedte | 70.5 mm |
Hoogte | 70.5 mm |
---|---|
Diepte | 65 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Spanningstype | AC |
Nom. spanning | 220-250 V |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
SELECTEER