Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title

Plexo lampje voor controle 230V 2mA - blauw

PLEXO LEGRAND

Plexo lampje voor controle 230V 2mA - blauw

Ref. 069498L EAN-nr. 3414971877917

Plexo lampje voor controle 230V 2mA - blauw

Productgroep : 69
5,40 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Antibacteriële behandeling Nee
Breedte 8.73 mm
Lampvermogen 0.046-0.046 W
Diepte 20.57 mm
Lampspanning 230-250 V
Technologie LED
Lampvorm Overig
Voet Overig
Krypton Nee
Xenon Nee
Kleur Blauw
Halogeen Nee
Totale lengte 38.72 mm
Geschikt voor zaklamp Nee
Geschikt voor pointer Nee
Geschikt voor zwaailicht Nee
Nom. stroom 0.002 mA
Gebruikstemperatuur 0-35 °C
opslagtemperatuur -5-35 °C
Frequentie 50-60 Hz

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
F03589EN-00.pdf pdf (0.53 Mo)
Technische fiche
F03589FR-00.pdf pdf (0.53 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11730AA_1.pdf pdf (0.16 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
4 documenten
Overeenkomst
AENOR-030/002621 (0.87 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978 (1.18 Mo)