Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title

Plexo lampe 230V 2mA pour fonction témoin - bleu

PLEXO LEGRAND

Plexo lampe 230V 2mA pour fonction témoin - bleu

Réf. 069498L EAN. 3414971877917

Plexo lampe 230V 2mA pour fonction témoin - bleu

3
Groupe produit : 69
5,40 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Traitement antimicrobien Non
Largeur 8.73 mm
Puissance de la lampe 0.046-0.046 W
Profondeur 20.57 mm
Tension de lampe 230-250 V
Technologie LED
Forme de la lampe Autre
Culot Autre
Krypton Non
Xénon Non
Couleur Bleu
Halogène Non
Longueur totale 38.72 mm
Adapté aux lampes de poche Non
Adapté à l'affichage Non
Convient pour gyrophare Non
Courant nominal 0.002 mA
Temperature d'utilisation /d'installation 0-35 °C
Temperature de stockage -5-35 °C
Fréquence 50-60 Hz

Documentation

3 documents
Fiche technique
F03589EN-00.pdf pdf (0.53 Mo)
Fiche technique
F03589FR-00.pdf pdf (0.53 Mo)
Mode d'emploi
LE11730AA_1.pdf pdf (0.16 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
4 documents
Agrément
AENOR-030/002621 (0.87 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)
Agrément
VDE-40057978 (1.18 Mo)