![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069550L-WEB-R.jpg)
Plexo kabeluitg ISO32 12-25mm IP55 compl. met inbouwkader gr
PLEXO
LEGRAND
Plexo kabeluitg ISO32 12-25mm IP55 compl. met inbouwkader gr
Ref. 069550L
EAN-nr.
3414971878761
Plexo kabeluitg ISO32 12-25mm IP55 compl. met inbouwkader gr
Productgroep : 69
16,81 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
---|---|
Aansluittechniek | Zonder klem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Schakelmateriaalbreedte | 82.1 mm |
---|---|
Schakelmateriaalhoogte | 84.6 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 74.51 mm |
Inbouwdiepte | 24.2 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
SELECTEER