![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069888L-WEB-R.jpg)
Plexo kabeluitg 5-13mm IP55 compleet met inbouwkader wit
PLEXO
LEGRAND
Plexo kabeluitg 5-13mm IP55 compleet met inbouwkader wit
Ref. 069888L
EAN-nr.
3414971884458
Plexo kabeluitg 5-13mm IP55 compleet met inbouwkader wit
Productgroep : 69
25,32 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
---|---|
Klemmen | Geen |
Aansluittechniek | Zonder klem |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Schakelmateriaalbreedte | 85 mm |
---|---|
Schakelmateriaalhoogte | 85 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 61 mm |
Inbouwdiepte | 24 mm |
Slagvastheid | IK08 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
SELECTEER