Plexo kabelgt adapter P31+ 80x80mm
P31+
LEGRAND
Plexo kabelgt adapter P31+ 80x80mm
Ref. CM091947
EAN-nr.
3245060919474
Plexo kabelgt adapter P31+ 80x80mm
Productgroep : V11
6,54 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal/verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 80 mm |
Plaatbreedte | 80 mm |
Bevestigingswijze | Klikbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
5 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Technische fiche
1 document
PEP
SELECTEER