Plexo adaptateur P31+ 80x80
P31+
LEGRAND
Plexo adaptateur P31+ 80x80
Réf. CM091947
EAN.
3245060919474
Plexo adaptateur P31+ 80x80
Groupe produit : V11
6,54 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal/vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 80 mm |
Largeur de plaque | 80 mm |
Type de fixation | Fixation par clic |
Matériau | Plastique |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Fiche technique
1 document
PEP
Sélectionnez