Plexo kabelgt adapter P31+ 105x105mm
P31+
LEGRAND
Plexo kabelgt adapter P31+ 105x105mm
Ref. CM091948
EAN-nr.
3245060919481
Plexo kabelgt adapter P31+ 105x105mm
Productgroep : V11
7,05 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal/verticaal |
---|---|
Plaathoogte | 105 mm |
Plaatbreedte | 105 mm |
Bevestigingswijze | Klikbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Overig |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Gebruikers-instructie
Technische fiche
1 document
PEP
SELECTEER