Plexo adaptateur P31+ 105x105
P31+
LEGRAND
Plexo adaptateur P31+ 105x105
Réf. CM091948
EAN.
3245060919481
Plexo adaptateur P31+ 105x105
Groupe produit : V11
7,05 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal/vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 105 mm |
Largeur de plaque | 105 mm |
Type de fixation | Fixation par clic |
Matériau | Plastique |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Autre |
Documentation
6 documents
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Mode d'emploi
Fiche technique
1 document
PEP
Sélectionnez