Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo inbouwkader 3 mechanisme hor of vert IP55 - grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo inbouwkader 3 mechanisme hor of vert IP55 - grijs

Ref. 069687L EAN-nr. 3414971881457

Plexo inbouwkader 3 mechanisme hor of vert IP55 - grijs

Productgroep : 69
15,13 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 3
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Aantal eenheden horizontaal 3
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 6
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7046
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Breedte 227 mm
Hoogte 85 mm
Diepte 43.5 mm
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03421EN-01.pdf pdf (1.91 Mo)
Technische fiche
F03421FR-01.pdf pdf (1.9 Mo)
4 documenten
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-069687L.stp ifc (1.33 Mo)
BIM Data
9 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
PEP
LGRP-01513-V01.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
AENOR-030/002621 (0.87 Mo)
PEP
LGRP-01312-V01.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
PEP
LGRP-01292-V01.01-FR.pdf pdf (0.63 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details