Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title

Plexo inbouwkader 1 mechanisme met spanklauwen IP55 wit

PLEXO LEGRAND

Plexo inbouwkader 1 mechanisme met spanklauwen IP55 wit

Ref. 069693L EAN-nr. 3414971881600

Plexo inbouwkader 1 mechanisme met spanklauwen IP55 wit

Productgroep : 69
4,52 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 1
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 2
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Bevestigingswijze Overig
Breedte 85 mm
Hoogte 85 mm
Diepte 50.2 mm
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03421EN-01.pdf pdf (1.91 Mo)
Technische fiche
F03421FR-01.pdf pdf (1.9 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
3D_LG-069693L.stp ifc (0.78 Mo)
BIM Data
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978 (1.18 Mo)