Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title

Plexo support plaques 1 poste équipé de griffes IP55 blanc

PLEXO LEGRAND

Plexo support plaques 1 poste équipé de griffes IP55 blanc

Réf. 069693L EAN. 3414971881600

Plexo support plaques 1 poste équipé de griffes IP55 blanc

3
Groupe produit : 69
4,52 € / pièce Unité d'emballage 10 pièces
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Nombre d'unités 1
Sens de montage Horizontal et vertical
Nombre d'unités, horizontales 1
Nombre d'unités, verticales 1
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) 2
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) 1
Avec grille de montage Non
Montage encastré Oui
Adapté à une boîte de sol Non
Adapté à un canal d'allège Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Blanc
Numéro RAL (équivalent) 9003
Transparent Non
Avec volet de protection Non
Type de fixation Autre
Largeur 85 mm
Hauteur 85 mm
Profondeur 50.2 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Essence du bois en latin Non applicable
Certification du bois (liste) Non applicable
Zone climatique de provenance de bois Non applicable

Documentation

4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Autocad 3D
3D_LG-069693L.stp ifc (0.78 Mo)
Données BIM
Données BIM
3 documents
Agrément
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)
Agrément
VDE-40057978 (1.18 Mo)