![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069533L-WEB-R.jpg)
Plexo drukknop NO controle mechanisme IP55 IK08 grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo drukknop NO controle mechanisme IP55 IK08 grijs
Ref. 069533L
EAN-nr.
3414971878419
Plexo drukknop NO controle mechanisme IP55 IK08 grijs
Productgroep : 69
17,26 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Uitvoering | Enkel drukcontact |
Bedieningswijze | Drukknop |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als maakcontact | 1 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Aantal draaiende contacten | 0 |
Contactloze uitvoering | Nee |
Aantal wippen | 1 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. (meet)stroom | 10 A |
Met verlichting | Ja |
Met lichtbron | Nee |
Met signaallamp | Ja |
Terugmeldcontact | Nee |
Aansluitwijze | Steekklem |
Montagewijze | Overig |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Opdruk | Geen |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK08 |
Schakelmateriaalbreedte | 70 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 70 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 46 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 28.5 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Nulleider verplicht | Ja |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
4 documenten
Overeenkomst
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002620
(0.87 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECTEER