![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069533L-WEB-R.jpg)
Plexo poussoir NO témoin mécanisme IP55 IK08 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo poussoir NO témoin mécanisme IP55 IK08 gris
Réf. 069533L
EAN.
3414971878419
Plexo poussoir NO témoin mécanisme IP55 IK08 gris
3
Groupe produit : 69
17,26 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Modèle | Bouton-poussoir unique |
Type de commande | Bouton-poussoir |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre de contacts inverseurs | 0 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Avec éclairage | Oui |
Source lumineuse fournie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Oui |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Mode de pose | Autre |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Largeur d'appareil | 70 mm |
Hauteur d'appareil | 70 mm |
Profondeur d'appareil | 46 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 28.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
4 documents
Agrément
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agrément
AENOR-030/002620
(0.87 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Sélectionnez