Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title
title

Plexo drukknop NO 10A 250V compleet IP55 IK08 antraciet

PLEXO LEGRAND

Plexo drukknop NO 10A 250V compleet IP55 IK08 antraciet

Ref. 069790L EAN-nr. 3414972110464

Plexo drukknop NO 10A 250V compleet IP55 IK08 antraciet

Productgroep : 69
10,43 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met complete behuizing
Uitvoering Enkel drukcontact
Bedieningswijze Drukknop
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als wisselcontact 0
Aantal draaiende contacten 0
Contactloze uitvoering Nee
Aantal wippen 1
Aantal polen 1
Nom. spanning 250 V
Nom. (meet)stroom 10 A
Met verlichting Nee
Met lichtbron Nee
Met signaallamp Nee
Terugmeldcontact Nee
Aansluitwijze Steekklem
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Schroefbevestiging
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Antraciet
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7016
Transparant Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Opdruk Geen
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK08
Schakelmateriaalbreedte 82 mm
Schakelmateriaalhoogte 85 mm
Schakelmateriaaldiepte 64 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Spanningstype AC
Frequentie 50-60 Hz
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²
Buisdiameter voor product voor opbouw 16-25 mm

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03414EN-00.pdf pdf (0.87 Mo)
Technische fiche
F03414FR-00.pdf pdf (0.87 Mo)
4 documenten
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
3D_LG-069790L.stp ifc (1.39 Mo)
BIM Data
BIM Data
5 documenten
PEP
LGRP-01513-V01.01-FR.pdf pdf (0.62 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details