![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069790L-WEB-R.jpg)
Plexo poussoir NO 10A 250V complet IP55 IK08 anthracite
PLEXO
LEGRAND
Plexo poussoir NO 10A 250V complet IP55 IK08 anthracite
Réf. 069790L
EAN.
3414972110464
Plexo poussoir NO 10A 250V complet IP55 IK08 anthracite
3
Groupe produit : 69
10,43 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
---|---|
Modèle | Bouton-poussoir unique |
Type de commande | Bouton-poussoir |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre de contacts inverseurs | 0 |
Version sans contact | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Nombre de pôles | 1 |
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Avec éclairage | Non |
Source lumineuse fournie | Non |
Equipé d'un signal lumineux complémentaire | Non |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Mode de pose | Saillie |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Couleur | Anthracite |
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Type d'impression | Sans |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Largeur d'appareil | 82 mm |
Hauteur d'appareil | 85 mm |
Profondeur d'appareil | 64 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Diamètre de tube pour produit saillie | 16-25 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Brochures
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
5 documents
PEP
Agrément
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agrément
AENOR-030/002620
(0.87 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Sélectionnez