![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-092004-WEB-R.jpg)
Plexo doos 80x43x34mm voor kabels en buizen 7-16mm
PLEXO
LEGRAND
Plexo doos 80x43x34mm voor kabels en buizen 7-16mm
Ref. 092004
EAN-nr.
3414971401754
Plexo doos 80x43x34mm voor kabels en buizen 7-16mm
Productgroep : 58
2,10 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Max. aderdoorsnede | 16 mm² |
---|---|
Uitgerust met | Geen |
Vorm | Rechthoekig |
Montagewijze | Universeel |
Montage in de grond | Nee |
Montage onder water | Nee |
Voor buisdiameter | 16 mm |
Achterinvoer | Nee |
Lengte | 96.5 mm |
Breedte | 44 mm |
Diepte | 34 mm |
Rijgbaar | Ja |
Aantal invoeren | 10 |
Type behuizingsdoorvoer | Trappenmembraan afsnijdbaar |
Materiaal | Kunststof |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Kleur | Grijs |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Uitvoering deksel | Overig |
Transparant deksel | Nee |
Dekselbevestiging | Opklemmend (snap) |
---|---|
Toepasbaar met giethars | Nee |
Giethars meegeleverd | Nee |
Verzegelbaar | Nee |
Nom. isolatiespanning Ui | 400 V |
Functiebehoud | E30 |
Met afscherming | Nee |
Weersbestendig | Ja |
Gebruikstemperatuur | -25-40 °C |
Explosiegeteste uitvoering | Nee |
Voor explosieveilige zone gas | Geen |
Voor explosieveilige zone stof | Geen |
Slagvastheid | IK07 |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
RAL-nummer | 7035 |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aard opzetstuk ingang kabel | Rigid to cut |
Hartafstand verticale bevestiging | 86-87 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 86-87 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
B2B Documenten
1 document
3D Autocad
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_715099
(0.51 Mo)
SELECTEER