Boîte Plexo 80x43x34mm pour câbles et tubes 7 à 16mm
PLEXO
LEGRAND
Boîte Plexo 80x43x34mm pour câbles et tubes 7 à 16mm
Réf. 092004
EAN.
3414971401754
Boîte Plexo 80x43x34mm pour câbles et tubes 7 à 16mm
1
Groupe produit : 58
2,10 €
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
Section de conducteur max. | 16 mm² |
---|---|
Garnissage | Sans |
Forme | Rectangulaire |
Mode de pose | Universel |
Montage dans le sol | Non |
Montage sous l'eau | Non |
Pour diamètre du tube | 16 mm |
Entrée de l'arrière | Non |
Longueur | 96.5 mm |
Largeur | 44 mm |
Profondeur | 34 mm |
Connectable | Oui |
Nombre d'entrées | 10 |
Type de traversée de boîtier | Membrane à niveaux à découper |
Matériau | Plastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Couleur | Gris |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Finition du couvercle | Autre |
Couvercle transparent | Non |
Fixation du couvercle | Encliqueté |
---|---|
Coulable | Non |
Masse de coulage fournie | Non |
Plombable | Non |
Tension d'isolement assignée (Ui) | 400 V |
Maintien de fonction | E 30 |
Avec blindage | Non |
Résistant aux intempéries | Oui |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-40 °C |
Version anti-déflagration | Non |
Pour Ex-Zone gaz | Sans |
Pour poussière Ex-Zone | Sans |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Numéro RAL | 7035 |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Nature d'embout entrée de cable | Rigide à découper |
Entre axe de fixation verticale | 86-87 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 86-87 mm |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
1 document
Autocad 3D
1 document
Agrément
OC / CB-FR_715099
(0.51 Mo)
Sélectionnez