Plexo afsluitplaat ijs Samenstelbaar grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo afsluitplaat ijs Samenstelbaar grijs
Ref. 069537
EAN-nr.
3245060695378
Plexo afsluitplaat ijs Samenstelbaar grijs
Productgroep : 69
7,69 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Centraalplaat |
---|---|
Opdruk/indicatie | Geen |
Bevestigingswijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Grijs |
Met indicatieveld | Nee |
---|---|
Met verwisselbare lens/symbool | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK07 |
Breedte | 64 mm |
Hoogte | 64 mm |
Diepte | 21.75 mm |
Gebruikstemperatuur | -25-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
1 document
B2B Documenten
SELECTEER