Aller au contenu principal
Logo print

Plexo plaque obturateur ijs Composable gris

PLEXO LEGRAND

Plexo plaque obturateur ijs Composable gris

Réf. 069537 EAN. 3245060695378

Plexo plaque obturateur ijs Composable gris

1
Groupe produit : 69
7,69 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Plaque centrale
Impression/marquage Sans
Type de fixation Autre
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Couleur Gris
Avec champ d'inscription Non
Avec lentille/symbole interchangeable Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK07
Largeur 64 mm
Hauteur 64 mm
Profondeur 21.75 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F01941FR-01.pdf pdf (0.09 Mo)
Fiche technique
F01941FR-00.pdf pdf (0.42 Mo)
1 document
Documents B2B