![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069568L-WEB-R.jpg)
Plexo adapter Ø 22mm grijs mechanisme
PLEXO
LEGRAND
Plexo adapter Ø 22mm grijs mechanisme
Ref. 069568L
EAN-nr.
3414971879119
Plexo adapter Ø 22mm grijs mechanisme
Productgroep : 69
15,37 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur | Grijs |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7040 |
Met klapdeksel | Nee |
Met tekstveld | Nee |
Afsluitbaar | Nee |
Afmetingen | VK70/VK70 |
Schakelmateriaalbreedte | 70.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 70.5 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 27 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Montagewijze | Overig |
Documentatie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
SELECTEER