![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069568L-WEB-R.jpg)
Plexo adaptateur Ø 22mm gris mécanisme
PLEXO
LEGRAND
Plexo adaptateur Ø 22mm gris mécanisme
Réf. 069568L
EAN.
3414971879119
Plexo adaptateur Ø 22mm gris mécanisme
3
Groupe produit : 69
15,37 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7040 |
Avec volet de protection | Non |
Avec zone de texte | Non |
Verrouillable | Non |
Dimensions | Carré 70 mm / carré 70 mm |
Largeur d'appareil | 70.5 mm |
Hauteur d'appareil | 70.5 mm |
Profondeur d'appareil | 27 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Autre |
Documentation
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez