Plexo adapter Mosaic RJ45 mechanisme - IP44 IK08 grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo adapter Mosaic RJ45 mechanisme - IP44 IK08 grijs
Ref. 069581L
EAN-nr.
3414971879393
Plexo adapter Mosaic RJ45 mechanisme - IP44 IK08 grijs
Productgroep : 69
54,07 €
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
Samenstelling | Overig |
---|---|
Gebruik | Overig |
Draagring | Nee |
Met stofbescherming | Ja |
Met klapdeksel | Nee |
Uitvoerrichting | Recht |
Met opdruk | Nee |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Transparant | Nee |
---|---|
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Incl. connectoren | Nee |
Met trekontlasting | Ja |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Kroonsteen | Nee |
Met verlichting | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK07 |
Schakelmateriaalbreedte | 70.5 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 70.5 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 60 mm |
Inbouwdiepte | 14 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Gebruikers-instructie
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
SELECTEER