![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069581L-WEB-R.jpg)
Plexo adaptateur Mosaic RJ45 mécanisme IP44 IK08 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo adaptateur Mosaic RJ45 mécanisme IP44 IK08 gris
Réf. 069581L
EAN.
3414971879393
Plexo adaptateur Mosaic RJ45 mécanisme IP44 IK08 gris
3
Groupe produit : 69
54,07 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Autre |
---|---|
Utilisation | Autre |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Oui |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Transparent | Non |
---|---|
Type de fixation | Fixation avec vis |
Avec jacks/coupleurs | Non |
Serre cable | Oui |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Domino | Non |
Avec éclairage | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Largeur d'appareil | 70.5 mm |
Hauteur d'appareil | 70.5 mm |
Profondeur d'appareil | 60 mm |
Profondeur d'encastrement | 14 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Brochures
3 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
Sélectionnez