Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
Nieuw title
title
title
title
title

Plexo 2P+A contactdoos 1V compleet IP55 IK08 antraciet

PLEXO LEGRAND

Plexo 2P+A contactdoos 1V compleet IP55 IK08 antraciet

Ref. 069791L EAN-nr. 3414971882850

Plexo 2P+A contactdoos 1V compleet IP55 IK08 antraciet

Productgroep : 69
9,79 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Aardingspen
Meeschakelende nul Nee
Aardcontact Rond
Aantal actieve contacten (rond) 2
Aantal actieve contacten (vlak) 0
Aantal actieve contacten (vierkant) 0
Met signaallamp Nee
Aantal USB-A poorten 0
Aantal USB-C poorten 0
Aantal eenheden 1
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
Aantal contactdozen schakelbaar 0
Aantal fasen 1
Opdruk/indicatie Beschermingsgraad (IP)
Aansluitwijze Steekklem
Met klapdeksel Ja
Met verhoogde aanraakbeveiliging Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Kleur Antraciet
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7016
Metallic Nee
Transparant Nee
Afsluitbaar Nee
Uitwerpmechanisme Nee
Geïsoleerde montage Nee
Met functieverlichting Nee
Met oriëntatieverlichting Nee
Overspanningsbeveiliging Nee
Foutstroombeveiliging Nee
Met glaszekering Nee
Speciale voeding Geen speciale voeding
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Antibacteriële behandeling Nee
Met doorlusvoorziening Nee
Met aan/uitschakelaar Nee
Stekkerstand gedraaid Nee
Nom. stroom 16 A
Nom. spanning 250 V
Frequentie 50-60 Hz
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP55
Slagvastheid IK08
Schakelmateriaalbreedte 82 mm
Schakelmateriaalhoogte 85 mm
Schakelmateriaaldiepte 62 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Met Wi-Fi signaal repeater Nee
Met ingebouwde bluetooth luidspreker Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Gebruikstemperatuur -5-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Spanningstype AC
Power Delivery Nee
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Voorbedraad Nee
capaciteit aansluitklemmen 1.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 1.5-2.5 mm²
Buisdiameter voor product voor opbouw 16-25 mm
Steun van de kabel Niet van toepassing
Uitvoeringsvorm afdekking Overig
Aangesloten object Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03420EN-00.pdf pdf (0.95 Mo)
Technische fiche
F03420FR-00.pdf pdf (0.95 Mo)
4 documenten
Brochures
B2B Documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-069791L.stp ifc (2.25 Mo)
BIM Data
3 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
PEP
LGRP-01292-V02.01-FR.pdf pdf (0.82 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3249/A1 (0.7 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details