![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401389-LEGRAND-1000.jpg)
Planhouder Drivia 13 modules .
DRIVIA
LEGRAND
Planhouder Drivia 13 modules .
Ref. 401389
EAN-nr.
3245064013895
Planhouder Drivia 13 modules .
Productgroep : 21
3,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Schakelschemahouder |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Geschikt voor bouwbreedte kast | 91.4 mm |
Kleur | Overig |
RAL-nummer | 9003 |
Transparant | Nee |
---|---|
Bevestiging zelfklevend | Ja |
Hoogte | 92 mm |
Breedte | 70 mm |
Diepte | 8 mm |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER