![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/401389-LEGRAND-1000.jpg)
Pochette à plan Drivia 13 mod. .
DRIVIA
LEGRAND
Pochette à plan Drivia 13 mod. .
Réf. 401389
EAN.
3245064013895
Pochette à plan Drivia 13 mod. .
1
Groupe produit : 21
3,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Support de schéma de branchement |
---|---|
Matériau | Plastique |
Adapté à la largeur de boîtier | 91.4 mm |
Couleur | Autre |
Numéro RAL | 9003 |
Transparent | Non |
---|---|
Fixation auto-adhésive | Oui |
Hauteur | 92 mm |
Largeur | 70 mm |
Profondeur | 8 mm |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez