-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte
-
Profielvorm
-
Scharnierend
-
Geschikt voor draadgoot
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Lengte
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Draaglast
-
Sleufbreedte
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Geschikt voor kabelladder
-
Gootbevestiging
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Draaglast
-
Draaglast
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Soort perforatie
-
Geschikt voor kabelgoot
-
Gatbreedte
-
Verstelbaar
-
Met tanding
-
Afbreekbaar
-
Draadmaat (metrisch)
-
Draadmaat (metrisch)
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Diameter
-
Diameter
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Kleur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LCM-SF100_CF54_P_070802.jpg)
SF100/IN316L ZELFDRAGENDE OPHANGING
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC.jpg)
CSNC200IN316L CSNC C BEUGEL FAS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN600 IN316L FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC.jpg)
CSNC150IN316L CSNC C BEUGEL FAS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC.jpg)
CSNC100IN316L CSNC C BEUGEL FAS
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN500IN316L FAS RAIL 500MM
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN400IN316L FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LCM-SF50_CF54_P_070802.jpg)
SF50 IN316L OPHANGBEUGEL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN300IN316L FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
RCSN200IN316L FAS RAIL
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/CM-558054-WEB-L.jpg)
CE40IN316L KOPPELPLAAT 25 ST
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/CM-558058-WEB-L.jpg)
CE40IN304L KOPPELPLAAT 25 ST
Exclusief BTW