-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Convient à la hauteur du système de gestion des câbles
-
Forme de profilé
-
A charnière
-
Adapté à un caniveau à grille
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Charge maximum supportée
-
Largeur de rainure
-
Modèle
-
Modèle
-
Adapté à une échelle de câble
-
Fixation sur conduit
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Modèle
-
Modèle
-
Charge maximum supportée
-
Charge maximum supportée
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Type de perforation
-
Adapté à un caniveau de câble
-
Largeur de trou
-
Ajustable
-
Avec denture
-
Débrochable
-
Taille de filetage (métrique)
-
Taille de filetage (métrique)
-
Acier inoxydable, décapé
-
Diamètre
-
Diamètre
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LCM-SF100_CF54_P_070802.jpg)
SF100 IN316L -ETRIER PLAFOND 100MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC.jpg)
CSNC200IN316L ETRIER PLAFOND FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN600IN316L RAIL FAS 600MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC.jpg)
CSNC150IN316L ETRIER PLAFOND FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LCM-CSNC.jpg)
CSNC100IN316L ETRIER PLAFOND FAS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN500 IN316L RAIL FAS 500MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN400IN316L RAIL FAS 400MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/LCM-SF50_CF54_P_070802.jpg)
SF50IN316L - ETRIER PLAFOND 50MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN_CF54_P_070806.jpg)
RCSN300IN316L RAIL FAS 300MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-30/LCM-RCSN200_CF30_P_070802.jpg)
RCSN200IN316L RAIL FAS 200 MM
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/CM-558054-WEB-L.jpg)
CE40IN316L CONTRE ECLISSE 25P
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-00/CM-558058-WEB-L.jpg)
CE40IN304L CONTRE ECLISSE 25P
Prix indicatif (hors TVA)