Paneel Voor/achter voor sokkel breedte 800mm
XL3S
LEGRAND
Paneel Voor/achter voor sokkel breedte 800mm
Ref. 338204
EAN-nr.
3414970900647
Paneel Voor/achter voor sokkel breedte 800mm
Productgroep : 16
39,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Sokkel voor/achterkant |
---|---|
Materiaal | Staal |
Kleur | Grijs |
Geschikt voor be-/ontluchting | Nee |
Geschikt voor kabelrangering | Nee |
Geschikt voor buitenopstelling | Nee |
---|---|
Breedte | 765 mm |
Hoogte | 98 mm |
Diepte | 12.35 mm |
Documentatie
3 documenten
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
Technische fiche
6 documenten
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
9 documenten
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER