![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/338204-LEGRAND-3000.jpg)
Panneaux AV/AR socles largeur 800mm
XL3S
LEGRAND
Panneaux AV/AR socles largeur 800mm
Réf. 338204
EAN.
3414970900647
Panneaux AV/AR socles largeur 800mm
1
Groupe produit : 16
39,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Face avant/arrière de socle |
---|---|
Matériau | Acier |
Couleur | Gris |
Adapté pour aération et désaération | Non |
Adapté à un rangement de câbles | Non |
Adapté à un montage extérieur | Non |
---|---|
Largeur | 765 mm |
Hauteur | 98 mm |
Profondeur | 12.35 mm |
Documentation
3 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
6 documents
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
9 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
Sélectionnez