Paal metaal voet 3.2kW IP55 IK 08-25kW/h-Mode2/3-1 elek.voer
GREENUP
LEGRAND
Paal metaal voet 3.2kW IP55 IK 08-25kW/h-Mode2/3-1 elek.voer
Ref. 090475
EAN-nr.
3245060904753
Paal metaal voet 3.2kW IP55 IK 08-25kW/h-Mode2/3-1 elek.voer
Productgroep : L09
276,10 €
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
Uitvoering aansluiting installatiezijde | 1-fase |
---|---|
Nom. aansluitvermogen | 3.7 kW |
Aantal laadunits | 1 |
Max. vermogen per laadpunt | 3.7 kW |
Breedte | 134 mm |
Hoogte | 100 mm |
Diepte | 103 mm |
Montagewijze | Bodembevestiging |
Aantal laadconnectoren Type 1 | 0 |
Aantal laadconnectoren Type 1 CCS | 0 |
Aantal laadconnectoren Type 2 | 0 |
Aantal laadconnectoren Type 2 CCS | 0 |
Aantal laadcontactdozen Type 2 | 0 |
Aantal laadconnectoren GB AC | 0 |
Aantal laadconnectoren GB DC | 0 |
Aantal laadcontactdozen GB | 0 |
Aantal laadcontactdozen Type 3 | 0 |
Aantal laadconnectoren CHAdeMO | 0 |
Aantal CEE-contactdozen | 0 |
---|---|
Separate aansluitkast | Nee |
Aantal huishoudelijke contactdozen | 1 |
Aantal aardlekautomaten type A | 0 |
Aantal aardlekautomaten type B | 0 |
Met beveiligingsschakelaar | Nee |
Met energiemeter | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Slagvastheid | IK08 |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | -20-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-40 °C |
Aangesloten object | Nee |