Borne pied métal 3.7kW IP55 IK 08-25kW/h-Mode 2/3-1 véh. éle
GREENUP
LEGRAND
Borne pied métal 3.7kW IP55 IK 08-25kW/h-Mode 2/3-1 véh. éle
Réf. 090475
EAN.
3245060904753
Borne pied métal 3.7kW IP55 IK 08-25kW/h-Mode 2/3-1 véh. éle
1
Groupe produit : L09
276,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Exécution raccord côté installation | Monophasé |
---|---|
Puissance de raccordement nominale | 3.7 kW |
Nombre de points de chargement | 1 |
Puissance max. par point de chargement | 3.7 kW |
Largeur | 134 mm |
Hauteur | 100 mm |
Profondeur | 103 mm |
Mode de pose | Fixation sur sol |
Nombre de coupleurs de charge type 1 | 0 |
Nombre de coupleurs de charge type 1 CCS | 0 |
Nombre de coupleurs de charge type 2 | 0 |
Nombre de coupleurs de charge type 2 CCS | 0 |
Nombre de prises de charge type 2 | 0 |
Nombre de coupleurs de charge GB CA | 0 |
Nombre de coupleurs de charge GB CC | 0 |
Nombre de prises de charge GB | 0 |
Nombre de prises de charge type 3 | 0 |
Nombre de coupleurs de charge CHAdeMO | 0 |
Nombre de prises CEE | 0 |
---|---|
Avec boîte de raccordement domestique | Non |
Nombre de prises de courant domestiques | 1 |
Nombre d'interrupteurs différentiels type A | 0 |
Nombre d'interrupteurs différentiels type B | 0 |
Avec disjoncteur de protection | Non |
Avec compteur d'énergie | Non |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-40 °C |
Temperature de stockage | -20-40 °C |
Objet connecté | Non |
Documentation
3 documents