![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341162-WEB-R.jpg)
P31+ snelmontageplaat H25 sdz
P31+
LEGRAND
P31+ snelmontageplaat H25 sdz
Ref. VG341162
EAN-nr.
8714161297248
P31+ snelmontageplaat H25 sdz
Productgroep : V01
12,41 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Horizontaal |
---|---|
Plaathoogte | 175 mm |
Plaatbreedte | 125 mm |
Bevestigingswijze | Klembevestiging |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
4 documenten
Technische gids
Lastenboek
Technische gids
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER