![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341162-WEB-R.jpg)
Plaque de montage P31+ H25 GS
P31+
LEGRAND
Plaque de montage P31+ H25 GS
Réf. VG341162
EAN.
8714161297248
Plaque de montage P31+ H25 GS
Groupe produit : V01
12,41 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal |
---|---|
Hauteur de plaque | 175 mm |
Largeur de plaque | 125 mm |
Type de fixation | Fixation à borne |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
4 documents
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez