-
Bouwvorm
-
Richtingsverandering
-
Kabelgoothoogte
-
Kabelgootbreedte
-
Materiaal
-
Kwaliteitsklasse
-
Hoek
-
Lengte
-
Lengte
-
Binnenstraal
-
Uitvoering
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Oppervlaktebescherming
-
Materiaaldikte
-
Geschikt voor functiebehoud
-
Zijperforatie
-
Zijperforatie
-
Bodemperforatie
-
Nato perforatie
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Nuttige doorsnede
-
Met bovendeel
-
Roestvaststaal (RVS), gebeitst
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Gewicht
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Halogeenvrij
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487977-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L3 B500 H60 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487892-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L6 B400 H100 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487967-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L3 B400 H60 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487981-WEB-R.jpg)
P31+ EZW (D2,0) prf L3 B600 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487957-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L3 B300 H60 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487971-WEB-R.jpg)
P31+ EZW (D2,0) prf L3 B500 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487961-WEB-R.jpg)
P31+ EZW (D2,0) prf L3 B400 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487890-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L6 B200 H100 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-487947-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L3 B200 H60 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-487937-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L3 B150 H60 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487951-WEB-R.jpg)
P31+ EZW (D2,0) prf L3 B300 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487927-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L3 B100 H60 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487917-WEB-R.jpg)
P31+ EZW D2,0 prf L3 B75 H60 thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487941-WEB-R.jpg)
P31+ EZW (D2,0) prf L3 B200 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487931-WEB-R.jpg)
P31+ EZW (D2,0) prf L3 B150 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-487921-WEB-R.jpg)
P31+ EZW (D2,0) prf L3 B100 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487911-WEB-R.jpg)
P31+ EZW (D2,0) prf L3 B75 H60 sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487805-WEB-R.jpg)
P31+ bochtstuk 30° B200 H60 Sdz
Exclusief BTW