-
Type de construction
-
Changement de direction
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Largeur de caniveau de câble
-
Matériau
-
Qualité du matériau
-
Angle
-
Longueur
-
Longueur
-
Rayon interne
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Epaisseur de matériau
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Perforation latérale
-
Perforation latérale
-
Perforation de montage dans le sol
-
Gabarit de trous NATO
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Section transversale utile
-
Avec partie supérieure
-
Acier inoxydable, décapé
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Poids
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Sans halogène
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487977-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 500x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487892-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L6 400x100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487967-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 400x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487981-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 600x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487957-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 300x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487971-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 500x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487961-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 400x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487890-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L6 200x100 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-487947-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 200x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-487937-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 150x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487951-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 300x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487927-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 100x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487917-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 75x60 GC
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487941-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 200x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487931-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 150x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-45/LG-487921-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 100x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-00/LG-487911-WEB-R.jpg)
Gaine à câb.P31+ EZW L3 75x60 GS
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-00/LG-487805-WEB-R.jpg)
Courbe 30° P31+ L200 H60 GS
Prix indicatif (hors TVA)