![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341174-WEB-B.jpg)
P31+ dksl aanzetbocht universeel sdz
P31+
LEGRAND
P31+ dksl aanzetbocht universeel sdz
Ref. VG341174
EAN-nr.
8714161296968
P31+ dksl aanzetbocht universeel sdz
Productgroep : V01
16,98 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 112 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Opklemmend (snap) |
Materiaal | Staal |
---|---|
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER