![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-341174-WEB-B.jpg)
Couvercle coude universel P31+ GS
P31+
LEGRAND
Couvercle coude universel P31+ GS
Réf. VG341174
EAN.
8714161296968
Couvercle coude universel P31+ GS
Groupe produit : V01
16,98 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 112 mm |
---|---|
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Type de fixation | Encliqueté |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez