P31+ deksel univ aftakstuk R9010
P31+
LEGRAND
P31+ deksel univ aftakstuk R9010
Ref. VG345174
EAN-nr.
8714161296982
P31+ deksel univ aftakstuk R9010
Productgroep : V01
25,84 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 112 mm |
---|---|
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Bevestigingswijze | Opklemmend (snap) |
Materiaal | Staal |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Overig |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) en gecoat |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9010 |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER