![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/LG-345174-WEB-B.jpg)
Couvercle coude universel P31+ R9010
P31+
LEGRAND
Couvercle coude universel P31+ R9010
Réf. VG345174
EAN.
8714161296982
Couvercle coude universel P31+ R9010
Groupe produit : V01
25,84 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 112 mm |
---|---|
Adapté à un caniveau de câble | Oui |
Adapté à une échelle de câble | Non |
Type de fixation | Encliqueté |
Matériau | Acier |
Acier inoxydable, décapé | Non |
---|---|
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9010 |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez